Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with capilary tube)

恒温器, KPS81

060L310766

温度范围 [°C]: 60 - 150, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT,金触点, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 2000, 机箱防护等级 IP: IP67

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description温控器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 卷宗产品名称KP KPS KPU Thermostat
SCIP 卷宗编号c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]60 °C
UL 认证Yes
UL认证文件名称E73170
与套管/水管连接方式M 18 x 1.5
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品描述恒温器
产品类型KPS81
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米]13 x 63 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸]1/2 x 2 1/2 in
传感器类型远程感温包
充注类型吸附
最大传感器温度 [°C]250 °C
最大传感器温度 [°F]482.0 °F
最小传感器套长度 [毫米]75 mm
最小传感器套长度 [英寸]3 in
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
回差类型可调节
审批CE 认证RoHS 中国ABSBVCCCCCSDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
机箱防护等级 IPIP67
每包数量10 pc
毛细管长度[ mm ]2000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸]78 3/4 in
温差@ 最小范围设置 [°C] [最大]25.0 °C
温差@ 最小范围设置 [°C] [最小]5.0 °C
温差@ 最小范围设置 [K] [最大]25.0 K
温差@ 最小范围设置 [K] [最小]5.0 K
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]140 °F
环境温度注意80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气规格标准EN 60947-5
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接形式备注金属电缆填料函
电气连接标准DIN 40430
触点功能SPDT,金触点
触点容量AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重1.1 千克
净重1.002 千克
容积3.684 公升
特性
值
EAN/UPC5702423147618
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm