Danfoss logo
Thermostat, CAS178_060L418366

恒温器, CAS178

060L418366

温度范围 [°C]: 20 - 80, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 2000, 机箱防护等级 IP: IP67

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionCAS178 Thermostat M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称CAS Thermostat
SCIP 卷宗编号eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
与套管/水管连接方式M 18 x 1.5
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品描述恒温器
产品类型CAS178
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米]13 x 63 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸]1/2 x 2 1/2 in
传感器类型远程感温包
充注类型吸附
最大传感器温度 [°C]130 °C
最大传感器温度 [°F]266.0 °F
最小传感器套长度 [毫米]75 mm
最小传感器套长度 [英寸]3 in
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
可维修编号
回差类型固定(最大值)
审批CE 认证RoHS 中国ABSBVCCCDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
所含部件垫片组合
机箱防护等级 IPIP67
每包数量10 pc
毛细管长度[ mm ]2000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸]78 3/4 in
温差@ 最小范围设置 [K]2.0 K
温度范围 [°F] [最大]176 °F
温度范围 [°F] [最小]68 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-32 °F
电气规格标准EN 60947-4/-5
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接形式备注金属电缆填料函
电气连接标准DIN 40430
触点功能SPDT
触点容量AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
重设功能自动
铠装是

一般规格

特性
值
毛重1.239 千克
净重1.177 千克
容积3.684 公升
特性
值
EAN/UPC5702423182527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm