开关配件, 保护套管
060L432666
类型名称: 保护套管, 用于产品: KPS; RT; CAS; MBC, 最小传感器套长度 [毫米]: 75, 进口压力连接类型: G, 压力进口接口尺寸 [英寸]: 1/2, 包装方式: 多包装, 每包数量: 10
060L432666
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 保护套管 |
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | 开关配件 |
| 传感器套接口长度 [毫米] | 22 mm |
| 传感器套管材质 | 黄铜 |
| 内部传感器套 Ø [毫米] | 13.5 mm |
| 最小传感器套长度 [毫米] | 75 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 最小传感器套长度 [英寸] | 3 in |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力进口接口尺寸 [英寸] | 1/2 |
| 外部传感器套 Ø [毫米] | 15.0 mm |
| 所含部件 | 垫片组合 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 10 pc |
| 用于产品 | CASKPSMBCRT |
| 类型名称 | 保护套管 |
| 进口压力 内部/外部 | Male |
| 进口压力连接标准 | ISO 228-1 |
| 进口压力连接类型 | G |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.105 千克 |
| 净重 | 0.102 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.063 公升 |
| EAN/UPC | 5702428439572 |