Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L333266

开关配件, 保护套管

060L333266

类型名称: 保护套管, 用于产品: KPS; RT; CAS; MBC, 最小传感器套长度 [毫米]: 75, 进口压力连接类型: NPT, 压力进口接口尺寸 [英寸]: 1/2-14, 包装方式: 多包装, 每包数量: 10

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description温包套管
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称保护套管
产品类型附件
产品系列开关配件
传感器套接口长度 [毫米]22 mm
传感器套管材质黄铜
内部传感器套 Ø [毫米]13.5 mm
最小传感器套长度 [毫米]75 mm
特性
值
最小传感器套长度 [英寸]3 in
包含电池No
包装方式多包装
压力进口接口尺寸 [英寸]1/2-14
外部传感器套 Ø [毫米]15.0 mm
所含部件垫片组合
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
用于产品CASKPSMBCRT
类型名称保护套管
进口压力 内部/外部Male
进口压力连接标准ANSI/ASME B1.20.1
进口压力连接类型NPT

一般规格

特性
值
毛重0.104 千克
净重0.097 千克
容积0.166 公升
特性
值
EAN/UPC5702423156108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm