开关配件
060B030266
类型名称: 变径管, 包装方式: 多包装, 每包数量: 5
060B030266
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Accessory - Nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 变径管 |
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | 开关配件 |
| 出口压力连接标准 | ANSI/ASME B1.20.1 |
| 出口压力连接类型 | NPT |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力出口接口尺寸 [英寸] | 1/4-18 |
| 压力进口接口尺寸 [英寸] | 3/8 |
| 所含部件 | 1 个垫圈 Al |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 5 pc |
| 用于产品 | RT |
| 类型名称 | 变径管 |
| 联接说明 | 双向流 |
| 进口压力 内部/外部 | Female |
| 进口压力连接标准 | ISO 228-1 |
| 进口压力连接类型 | G |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.045 千克 |
| 净重 | 0.043 千克 |
| 容积 | 0.031 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428836012 |
| Proposition 65 | Cancer |