Danfoss logo
Adapter

开关配件

060-324066

包装方式: 多包装, 每包数量: 20

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionTransition Nipple
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称变径管
产品类型附件
产品系列开关配件
出口压力 内部/外部Male
出口压力连接标准ISO 228-1
出口压力连接类型G
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
压力出口接口尺寸 [英寸]3/8
压力进口接口尺寸 [英寸]1/4
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
用于产品CASKPKPSMBCMPRT
类型名称Reducing nipple
联接说明双向流
进口压力 内部/外部Male
进口压力连接标准ISO 228-1
进口压力连接类型G

一般规格

特性
值
毛重0.061 千克
净重0.014 千克
特性
值
容积0.016 公升
EAN/UPC5702423155903