Danfoss logo
Capillary tube fot Thermostats

开关配件

060-019266

类型名称: 毛细管, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 50

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Accessory, Capillary tube
SCIP 卷宗编号d5796bca-1793-4d9d-ab7f-e64ddca6d50e
产品名称毛细管
产品类型附件
产品系列开关配件
包含电池No
包装方式工业包装
特性
压力进口接口尺寸 [英寸]1/4 in
每包数量50 pc
毛细管材料
毛细管长度 [英寸]69.0 in
毛细管长度[ mm ]1500 mm
用于产品KPMPRT
类型名称毛细管
联接说明21 mm “尾管”
进口压力 内部/外部Female
进口压力连接类型喇叭口

一般规格

特性
毛重0.118 千克
净重0.117 千克
容积0.225 公升
特性
EAN/UPC5702428314886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm