开关配件, 锁片
060-018966
类型名称: 锁片, 所含部件: 1 个螺丝 M3x5, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20
060-018966
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 低压锁 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 锁片 |
| 产品类型 | 附件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 开关配件 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 所含部件 | 1 个螺丝 M3x5 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 20 pc |
| 用于产品 | KP 带差压 |
| 用于产品评论 | KP 带差压 |
| 类型名称 | 锁片 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.004 千克 |
| 净重 | 0.004 千克 |
| 容积 | 0.653 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017534 |
| Proposition 65 | No significant risk |