Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

开关配件

060-016866

类型名称: 毛细管, 包装方式: 多包装, 每包数量: 40

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品名称毛细管
产品类型附件
产品系列开关配件
包含电池No
包装方式多包装
压力进口接口尺寸 [英寸]1/4 in
所含部件2 个垫圈,铜制
特性
值
每包数量40 pc
毛细管材料低温铸钢
毛细管长度 [英寸]59.0 in
毛细管长度[ mm ]1500 mm
用于产品KPMPRT
用于产品评论不用于 R717
类型名称毛细管
联接说明20 mm “尾管”
进口压力 内部/外部Female
进口压力连接类型喇叭口

一般规格

特性
值
毛重0.104 千克
净重0.099 千克
容积0.374 公升
特性
值
EAN/UPC5702428130318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm