Danfoss logo
060-0581

开关配件, 接头

060-014166

包装方式: 多包装, 每包数量: 5

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description接头
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称变径管
产品类型附件
产品系列开关配件
出口压力 内部/外部Female
出口压力连接标准ANSI/ASME B1.20.1
出口压力连接类型NPT
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
压力出口接口尺寸 [英寸]1/4-18
压力进口接口尺寸 [毫米]10 x 0.75
所含部件1 个垫圈,铝制
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量5 pc
用于产品CASKPKPSMBCMPRT
类型名称Reducing nipple
联接说明双向流
进口压力 内部/外部Female
进口压力连接类型M

一般规格

特性
值
毛重0.038 千克
净重0.036 千克
容积0.653 公升
特性
值
EAN/UPC5702428017510
Proposition 65No significant risk