开关配件
060-008266
类型名称: 毛细管, 包装方式: 多包装, 每包数量: 40
060-008266
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Capillary Tube |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 毛细管 |
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | 开关配件 |
| 出口压力连接标准 | ISO 228-1 |
| 出口压力连接类型 | G |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力出口接口尺寸 [英寸] | 3/8 |
| 压力进口接口尺寸 [毫米] | 10 x 0.75 |
| 所含部件 | 1 个垫圈,铝制 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 40 pc |
| 毛细管材料 | 低温铸钢 |
| 毛细管长度 [英寸] | 39.0 in |
| 毛细管长度[ mm ] | 1000 mm |
| 用于产品 | CASKPSMBCRT |
| 用于产品评论 | 用于 R717 |
| 类型名称 | 毛细管 |
| 联接说明 | 25 mm “尾管”双向流 |
| 进口压力 内部/外部 | Female |
| 进口压力连接类型 | M |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.104 千克 |
| 净重 | 0.036 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.38 公升 |
| EAN/UPC | 5702428365215 |