开关配件, 阀盖
060-003166
类型名称: 阀盖, 用于产品: KP 单压, 包装方式: 多包装, 每包数量: 7
060-003166
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 数据电缆Cap for KP single |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 阀盖 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | 开关配件 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 7 pc |
| 用于产品 | KP 单压 |
| 类型名称 | 阀盖 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.064 千克 |
| 净重 | 0.046 千克 |
| 容积 | 7.08 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |