Danfoss logo
Gasket set for sensor pocket

开关配件, 密封套件

017-425666

类型名称: 密封套件, 用于产品: RT, 包装方式: 多包装, 每包数量: 25

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionGasket Set For Sensor Pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称密封套件
产品类型Accessory
产品系列开关配件
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
压力进口接口尺寸 [毫米]18 x 1.5
所含部件垫片组合
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量25 pc
用于产品RT
类型名称密封套件
联接说明容差 6h
进口压力连接类型M

一般规格

特性
值
毛重0.021 千克
净重0.02 千克
特性
值
容积0.01 公升
EAN/UPC5702428043212