Danfoss logo
Spare part_RT 017-404266_017-404866

备件, RT, SPDT 开关,镀金

017-404866

产品类型: 备件, 用于产品: RT, 类型名称: SPDT 开关,镀金, SPDT 开关,镀金

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionContact System For RT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Contact System For RT -1
SCIP 卷宗编号b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称SPDT 开关,镀金
产品类型备件
特性
值
产品系列触点系统
包含电池No
包装方式多包装
每包数量24 pc
用于产品RT
用于产品评论最大复位版本
类型名称SPDT 开关,镀金
触点功能SPDT,金触点
触点容量AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V

一般规格

特性
值
毛重0.073 千克
净重0.069 千克
特性
值
容积0.168 公升
EAN/UPC5702423160358