Danfoss logo
RT_017-403466

备件, RT, SPST 开关

017-403466

产品类型: 备件, 用于产品: RT, 类型名称: SPST 开关, SPST 开关

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionContact System For RT, Two-Circuit, Open
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Contact System For RT -1
SCIP 卷宗编号b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称SPST 开关
产品类型备件
特性
值
产品系列触点系统
包含电池No
包装方式多包装
每包数量24 pc
用于产品RT
用于产品评论最大复位版本两个电路
类型名称SPST 开关
触点功能SPST
触点容量AC15=2 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=3 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=21 A, 400 V

一般规格

特性
值
毛重0.08 千克
净重0.076 千克
特性
值
容积0.168 公升
EAN/UPC5702428022576