Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

压力开关, KPS45

060-413066

调节范围 [bar] Pe: 4 - 40, 回差 [巴]: 2.2 - 11, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 120
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: KPS

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description压力控制器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称KPS Pressure Switch
SCIP 卷宗编号d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
UL 认证Yes
UL认证文件名称E73170
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力开关
产品描述压力开关
产品类型KPS45
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
最大测试压力 [巴] Pe180.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]2611.0 psig
最高工作压力 [bar]120.0 bar
最高工作压力 [psig]1740 psig
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头内螺纹
压力传感元件膜片
压力连接尺寸1/4
压力连接标准ISO 228-1
压力连接类型G
原厂设置 [兆帕]1.200 MPa
原厂设置 [磅英寸表压]177.0 psig
特性
可维修编号
回差 [磅英寸] [最大]156.00 psi
回差 [巴] [最大]11.00 bar
回差 [巴] [最小]2.20 bar
回差 [磅英寸] [最小]32.00 psi
审批ABSBVCCCCCSCE 认证DNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS 中国TYSKUL
报警信号下降
机箱防护等级 IPIP67
每包数量8 pc
爆破压力 [巴]240.0 bar
环境温度注意80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-13 °F
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接形式备注金属电缆填料函
电气连接标准DIN 40430
相似产品060-410666
触点功能SPDT,金触点
触点容量AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR 最大 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
调节范围 [MPa] Pe [最大]4.00 MPa
调节范围 [MPa] Pe [最小]0.40 MPa
调节范围 [巴] Pe [最大]40.00 bar
调节范围 [巴] Pe [最小]4.00 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大]580.00 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小]58.00 psig
重设功能自动

一般规格

特性
毛重1.188 千克
净重1.092 千克
容积2.518 公升
特性
EAN/UPC5715162428993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm