压力开关, KPS45
060-412966
调节范围 [bar] Pe: 4 - 40, 回差 [巴]: 2.2 - 11, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 120
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: KPS
060-412966
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 接线属性 | 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 电气属性 | 隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 压力控制器 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | KPS Pressure Switch |
| SCIP 卷宗编号 | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| UL 认证 | Yes |
| UL认证文件名称 | E73170 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 压力开关 |
| 产品描述 | 压力开关 |
| 产品类型 | KPS45 |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 最大测试压力 [巴] Pe | 180.0 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 2611.0 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 120.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 1740 psig |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 内螺纹 |
| 压力传感元件 | 膜片 |
| 压力连接尺寸 | 1/4 |
| 压力连接标准 | ISO 228-1 |
| 压力连接类型 | G |
| 原厂设置 [兆帕] | 1.600 MPa |
| 原厂设置 [磅英寸表压] | 232.0 psig |
特性 | 值 |
|---|---|
| 可维修 | 编号 |
| 回差 [磅英寸] [最大] | 156.00 psi |
| 回差 [巴] [最大] | 11.00 bar |
| 回差 [巴] [最小] | 2.20 bar |
| 回差 [磅英寸] [最小] | 32.00 psi |
| 审批 | ABSBVCCCCCSCE 认证DNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS 中国TYSKUL |
| 报警信号 | 下降 |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 每包数量 | 8 pc |
| 爆破压力 [巴] | 240.0 bar |
| 环境温度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -13 °F |
| 电气连接 | 电缆螺纹连接 |
| 电气连接尺寸 | Pg 13.5 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
| 电气连接形式备注 | 金属电缆填料函 |
| 电气连接标准 | DIN 40430 |
| 相似产品 | 060-410666 |
| 触点功能 | SPDT,金触点 |
| 触点容量 | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR 最大 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| 调节范围 [MPa] Pe [最大] | 4.00 MPa |
| 调节范围 [MPa] Pe [最小] | 0.40 MPa |
| 调节范围 [巴] Pe [最大] | 40.00 bar |
| 调节范围 [巴] Pe [最小] | 4.00 bar |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 580.00 psig |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 58.00 psig |
| 重设功能 | 自动 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.188 千克 |
| 净重 | 1.092 千克 |
| 容积 | 2.518 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162428986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |