压力开关, KPS39
060-319266
调节范围 [bar] Pe: 10 - 35, 回差 [巴]: 2 - 6, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 45
060-319266
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 接线属性 | 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 电气属性 | 隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | KPS39 Pressure Switch M/8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | KPS Pressure Switch |
| SCIP 卷宗编号 | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 压力开关 |
| 产品描述 | 压力开关 |
| 产品类型 | KPS39 |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 最大测试压力 [巴] Pe | 53.0 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 769.0 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 45.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 653 psig |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力传感元件 | 波纹管 |
| 压力连接尺寸 | 3/8 |
| 压力连接标准 | ISO 228-1 |
| 压力连接类型 | G |
| 可维修 | 编号 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 回差 [磅英寸] [最大] | 87.00 psi |
| 回差 [巴] [最大] | 6.00 bar |
| 回差 [巴] [最小] | 2.00 bar |
| 回差 [磅英寸] [最小] | 29.00 psi |
| 审批 | CE 认证RoHS 中国ABSBVCCCCCSDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 每包数量 | 8 pc |
| 环境温度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | 电缆螺纹连接 |
| 电气连接尺寸 | Pg 13.5 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
| 电气连接形式备注 | 金属电缆填料函 |
| 电气连接标准 | DIN 40430 |
| 相似产品 | 060-419266 |
| 触点功能 | SPDT,金触点 |
| 触点容量 | LR 最大 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| 设备 | Without bracket |
| 调节范围 [MPa] Pe [最大] | 3.50 MPa |
| 调节范围 [MPa] Pe [最小] | 1.00 MPa |
| 调节范围 [巴] Pe [最大] | 35.00 bar |
| 调节范围 [巴] Pe [最小] | 10.00 bar |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 508.00 psig |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 145.00 psig |
| 重设功能 | 自动 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.878 千克 |
| 净重 | 0.793 千克 |
| 容积 | 2.518 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |