Danfoss logo
KPS Pressure switch (KPS 31, KPS 33 with G 1/4)

压力开关, KPS31

060-311066

调节范围 [bar] Pe: 0 - 2.5, 回差 [巴]: 0.1, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 6

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS 合规性Out of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)93
Material Description压力控制器
Max. operating pressure (EF020449)6.0
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称KPS Pressure Switch
SCIP 卷宗编号d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Thread size (EF022694)1/4 inch
UL 认证Yes
UL认证文件名称E73170
Width (EF000008)141
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力开关
产品描述压力开关
产品类型KPS31
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
最大测试压力 [巴] Pe6.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]87.0 psig
最高工作压力 [bar]6.0 bar
最高工作压力 [psig]87 psig
包含电池No
包装方式多包装
特性
值
压力 公头/母头内螺纹
压力传感元件波纹管
压力连接尺寸1/4
压力连接标准ISO 228-1
压力连接类型G
可维修编号
回差 [巴]0.10 bar
回差 [磅英寸]1.50 psi
审批CE 认证RoHS 中国ABSBVCCCCCSDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
应用说明Marine
机箱防护等级 IPIP67
每包数量8 pc
环境温度注意80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接形式备注金属电缆填料函
电气连接标准DIN 40430
相似产品060-410066
触点功能SPDT,金触点
触点容量LR 最大 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
调节范围 [MPa] Pe [最大]0.25 MPa
调节范围 [MPa] Pe [最小]0.00 MPa
调节范围 [巴] Pe [最大]2.50 bar
调节范围 [巴] Pe [最小]0.00 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大]36.00 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小]0.00 psig
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重1.136 千克
净重1.04 千克
容积2.518 公升
特性
值
EAN/UPC5702423146871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm