Danfoss logo
KPI36 Pressure Switch M/30

压力开关, KPI35

060-543166

回差 [巴]: 0.6, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP55, 最高工作压力 [bar]: 18
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: KP / KPI

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionKPI35 Pressure Switch M/30
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 卷宗产品名称KP KPI
SCIP 卷宗编号1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
UL 认证Yes
UL认证文件名称E31024
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力开关
产品描述压力开关
产品类型KPI35
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
最大测试压力 [巴] Pe18.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]261.0 psig
最高工作压力 [bar]18.0 bar
最高工作压力 [psig]261 psig
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力传感元件波纹管
特性
压力连接尺寸1/4
压力连接标准ISO 228-1
压力连接类型G
原厂设置 [兆帕]0.400 MPa
原厂设置 [磅英寸表压]58.0 psig
可维修编号
回差 [巴]0.60 bar
回差 [磅英寸]9.00 psi
在 WEEE 范围内Yes
审批CCCCE 认证CMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHS 中国c UL us UL873, CS C22.2
报警信号下降
机箱防护等级 IPIP55
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量30 pc
环境温度注意80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
环境温度范围 [°F] [最大]149 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接形式备注金属电缆填料函
电气连接标准DIN 40430
触点功能SPDT,金触点
触点容量AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
重设功能自动

一般规格

特性
毛重0.489 千克
净重0.455 千克
容积1.219 公升
特性
EAN/UPC5702423143023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm