Danfoss logo
Pressure switch, KP36, KP35_060-133791, 060-218991

压力开关, KP35

060-541766

调节范围 [bar] Pe: -0.2 - 5, 回差 [巴]: 0.4 - 1.5, 重设功能: 自动, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 17
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: KP / KPI

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionKP35 Pressure Switch I/40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 卷宗产品名称KP KPI
SCIP 卷宗编号1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
UL 认证Yes
UL认证文件名称E31024MH27572
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力开关
产品描述压力开关
产品类型KP35
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
最大测试压力 [巴] Pe20.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]290.0 psig
最高工作压力 [bar]17.0 bar
最高工作压力 [psig]245 psig
包含电池No
包装方式工业包装
压力 公头/母头外螺纹
压力传感元件波纹管
特性
压力连接尺寸1/4
压力连接标准DIN 8906
压力连接类型喇叭口
可维修编号
回差 [磅英寸] [最大]22.00 psi
回差 [巴] [最大]1.50 bar
回差 [巴] [最小]0.40 bar
回差 [磅英寸] [最小]6.00 psi
在 WEEE 范围内Yes
审批CCCCE 认证CMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS 中国c UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
机箱防护等级 IPIP30
机箱防护等级 Nema (~)1
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量40 pc
环境温度注意80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
环境温度范围 [°F] [最大]149 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-13 °F
电气连接橡胶电缆填料函
电气连接尺寸6-14 mm
触点功能SPDT
触点容量AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
调节范围6 inHg - 73 psig
调节范围 [巴] Pe [最大]5.00 bar
调节范围 [巴] Pe [最小]-0.20 bar
重设功能自动

一般规格

特性
毛重0.324 千克
净重0.302 千克
容积0.562 公升
特性
EAN/UPC5702428438766
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm