Danfoss logo
Pressure switch, KP36_060-219066, 060-219766

压力开关, KP36

060-219066

回差 [巴]: 0.7, 重设功能: 手动最大, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 17
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: KP / KPI

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionKP36 Pressure Switch (customer specific)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
UL认证文件名称E31024MH27572
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力开关
产品描述压力开关
产品类型KP36
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
最大测试压力 [巴] Pe22.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]319.0 psig
最高工作压力 [bar]17.0 bar
最高工作压力 [psig]245 psig
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
特性
压力传感元件波纹管
压力连接尺寸1/2
压力连接标准ISO 228-1
压力连接类型G
原厂设置 [兆帕]0.380 MPa
原厂设置 [磅英寸表压]55.0 psig
可维修编号
回差 [巴]0.70 bar
回差 [磅英寸]10.00 psi
在 WEEE 范围内Yes
审批CCCCE 认证CMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS 中国c UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
机箱防护等级 IPIP30
机箱防护等级 Nema (~)1
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量36 pc
环境温度注意80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
环境温度范围 [°F] [最大]149 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接橡胶电缆填料函
电气连接尺寸6-14 mm
触点功能SPDT
触点容量120Vac,16FLA,96LRA,3A 先导负载16 A 电阻,单相240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A 电阻,单相
重设功能手动最大

一般规格

特性
毛重0.365 千克
净重0.331 千克
容积0.553 公升
特性
EAN/UPC5702428567060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm