压力开关, KP36
060-218766
调节范围 [bar] Pe: 1 - 10.5, 回差 [巴]: 0.7, 重设功能: 手动最大, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 17
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: KP / KPI
060-218766
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EN 60947 接线属性 | 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 电气属性 | 隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | KP36 Pressure Switch M/36 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | KP/KPI pressure switch |
| SCIP 卷宗编号 | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| UL 认证 | Yes |
| UL 认证制冷剂 | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| UL认证文件名称 | E31024MH27572 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 压力开关 |
| 产品描述 | 压力开关 |
| 产品类型 | KP36 |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 最大测试压力 [巴] Pe | 22.0 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 319.0 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 17.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 246 psig |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 内螺纹 |
| 压力传感元件 | 波纹管 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力连接尺寸 | 1/4-18 |
| 压力连接标准 | ANSI/ASME B1.20.1 |
| 压力连接类型 | NPT |
| 可维修 | 编号 |
| 回差 [巴] | 0.70 bar |
| 回差 [磅英寸] | 10.00 psi |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CCCCE 认证CMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS 中国c UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| 机箱防护等级 IP | IP30 |
| 机箱防护等级 Nema (~) | 1 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 36 pc |
| 环境温度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 149 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | 旋转线缆接头 |
| 电气连接尺寸 | NPSM 1/2 - 14 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
| 触点功能 | SPDT |
| 触点容量 | 120Vac,16FLA,96LRA,3A 先导负载16 A 电阻,单相240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A 电阻,单相 |
| 调节范围 [巴] Pe [最大] | 10.50 bar |
| 调节范围 [巴] Pe [最小] | 1.00 bar |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 150.00 psig |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 14.50 psig |
| 重设功能 | 手动最大 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.377 千克 |
| 净重 | 0.338 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.565 公升 |
| EAN/UPC | 5702428914147 |