Danfoss logo
KP 36 Pressure switch with G 1/4A

压力开关, KP37

060-216166

调节范围 [bar] Pe: 4 - 21, 回差 [巴]: 1.8 - 3, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 28

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP30
Depth (EF000049)92
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS 合规性Yes
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)129
Material Description压力控制
Max. operating pressure (EF020449)28.0
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 卷宗产品名称KP KPI
SCIP 卷宗编号1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Thread size (EF022694)1/2 inch
UL 认证Yes
UL认证文件名称E31024MH27572
Width (EF000008)48
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力开关
产品描述压力开关
产品类型KP37
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
最大测试压力 [巴] Pe32.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]464.0 psig
最高工作压力 [bar]28.0 bar
最高工作压力 [psig]405 psig
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力传感元件波纹管
压力连接尺寸1/2
压力连接标准ISO 228-1
压力连接类型G
可维修编号
回差 [磅英寸] [最大]44.00 psi
回差 [巴] [最大]3.00 bar
回差 [巴] [最小]1.80 bar
回差 [磅英寸] [最小]26.00 psi
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证RoHS 中国CCCEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
应用说明Boilers
机箱防护等级 IPIP30
机箱防护等级 Nema (~)1
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量36 pc
环境温度注意80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
环境温度范围 [°F] [最大]149 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接橡胶电缆填料函
电气连接尺寸6-14 mm
触点功能SPDT
触点容量120Vac,16FLA,96LRA,3A 先导负载16 A 电阻,单相8 A 电阻,单相240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
调节范围 [巴] Pe [最大]21.00 bar
调节范围 [巴] Pe [最小]4.00 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大]300.00 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小]58.00 psig
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重0.383 千克
净重0.348 千克
容积0.57 公升
特性
值
EAN/UPC5702428365369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm