Danfoss logo
BCP5 Pressure controller/ Pressure limiter

压力开关, BCP4

017B0114

调节范围 [bar] Pe: 1 - 10, 回差 [巴]: 1 - 2.5, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 25

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description压力开关
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称BCP
SCIP 卷宗编号d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称压力开关
产品描述压力开关
产品类型BCP4
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
最大测试压力 [巴] Pe27.5 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]399.0 psig
最高工作压力 [bar]25.0 bar
最高工作压力 [psig]360 psig
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力传感元件波纹管
压力连接尺寸1/2
压力连接标准ISO 228-1
压力连接类型G
可维修编号
回差 [磅英寸] [最大]36.30 psi
特性
值
回差 [巴] [最大]2.50 bar
回差 [巴] [最小]1.00 bar
回差 [磅英寸] [最小]14.50 psi
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证EACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA
更多信息Stainless steel bellowsStainless steel connector
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(c)
每包数量9 pc
流体组1
爆破压力 [巴]37.5 bar
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
电气规格标准EN 60947-4/-5
电气连接DIN 插头
电气连接尺寸Pg 11
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接标准EN 175301-803
目录IV
触点功能SPDT,金触点
触点容量AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
触点负载类型A
调节范围 [巴] Pe [最大]10.00 bar
调节范围 [巴] Pe [最小]1.00 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大]145.04 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小]14.50 psig
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重0.65 千克
净重0.481 千克
容积1.736 公升
特性
值
EAN/UPC5702428529501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm