压力开关, BCP6H
017B0050
调节范围 [bar] Pe: 5 - 25, 回差 [巴]: 1.5, 重设功能: 手动最大, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 40
017B0050
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 压力开关 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | BCP |
| SCIP 卷宗编号 | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 压力开关 |
| 产品描述 | 压力开关 |
| 产品类型 | BCP6H |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 最大测试压力 [巴] Pe | 44.0 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 638.0 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 40.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 580 psig |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力传感元件 | 波纹管 |
| 压力连接尺寸 | 1/2 |
| 压力连接标准 | ISO 228-1 |
| 压力连接类型 | G |
| 可维修 | 编号 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 回差 [巴] | 1.50 bar |
| 回差 [磅英寸] | 21.80 psi |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证EACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(c) |
| 每包数量 | 9 pc |
| 流体组 | 1 |
| 爆破压力 [巴] | 60.0 bar |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -20 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -4 °F |
| 电气规格标准 | EN 60947-4/-5 |
| 电气连接 | DIN 插头 |
| 电气连接尺寸 | Pg 11 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
| 电气连接标准 | EN 175301-803 |
| 目录 | IV |
| 触点功能 | SPDT,金触点 |
| 触点容量 | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| 触点负载类型 | A |
| 调节范围 [巴] Pe [最大] | 25.00 bar |
| 调节范围 [巴] Pe [最小] | 5.00 bar |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 362.59 psig |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 72.52 psig |
| 重设功能 | 手动最大 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.624 千克 |
| 净重 | 0.463 千克 |
| 容积 | 1.736 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423248155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |