压差开关, RT265A
017D007266
压差设置范围 [巴]: 1 - 6, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 42
017D007266
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EN 60947 接线属性 | 柔性,套圈:0.2-1.5 mm2柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2实心/绞线:0.2-2.5 mm2 |
| EN 60947 电气属性 | 隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kV短路保护,保险丝:10A |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 压差控制器 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | RT Presso_Diff.Presso |
| SCIP 卷宗编号 | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| UL 认证制冷剂 | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 压差开关 |
| 产品描述 | 差压开关 |
| 产品类型 | RT265A |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 通用配件开关配件 |
| 低压工作范围 [巴] Pe [最大] | 36 bar |
| 低压工作范围 [巴] Pe [最小] | -1 bar |
| 低压工作范围 [磅英寸] Pe [最大] | 522 psig |
| 低压工作范围 [磅英寸] Pe [最小] | -15 psig |
| 最大测试压力 [巴] Pe | 47.0 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 681.0 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 42.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 609 psig |
| 制冷剂(s) | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力范围 [巴] Pe [最大] | 36.00 bar |
| 压力范围 [巴] Pe [最小] | -1.00 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力连接尺寸 | 3/8 |
| 压力连接标准 | ISO 228-1 |
| 压力连接注意事项 | 焊接变径管 6.5/D10mm |
| 压力连接类型 | G |
| 压差设置范围 [兆帕] [最大] | 0.60 MPa |
| 压差设置范围 [兆帕] [最小] | 0.10 MPa |
| 压差设置范围 [巴] [最大] | 6.00 bar |
| 压差设置范围 [巴] [最小] | 1.00 bar |
| 压差设置范围 [磅英寸] [最大] | 87.0 psi |
| 压差设置范围 [磅英寸] [最小] | 14.5 psi |
| 可维修 | 触点系统 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证RoHS 中国CCCCMIMEACLVDRMRSRoHSUA |
| 所含部件 | 产品证书 |
| 机箱防护等级 IP | IP66 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 9 pc |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 电气规格标准 | EN 60947-4/-5 |
| 电气连接 | 电缆螺纹连接 |
| 电气连接尺寸 | 2xPg 13.5 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
| 电气连接标准 | DIN 40430 |
| 继电器释放时间 [秒] | 0 s |
| 触点功能 | SPDT+SPST |
| 触点回差 [巴] | 0.50 bar |
| 触点容量 | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
| 重设功能 | 自动 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.32 千克 |
| 净重 | 1.042 千克 |
| 容积 | 4.715 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |