Danfoss logo
Differential pressure switch, RT260AE

压差开关, RT260AE

017D003666

压差设置范围 [巴]: 0.5 - 4, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 22

产品规格

特性
值
ATEX 销售文本-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.2-1.5 mm2柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2实心/绞线:0.2-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kV短路保护,保险丝:10A
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description压差开关 ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RT Presso_Diff.Presso
SCIP 卷宗编号f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压差开关
产品描述差压开关
产品类型RT260AE
产品系列开关和恒温器
产品配件通用配件开关配件
低压工作范围 [巴] Pe [最大]18 bar
低压工作范围 [巴] Pe [最小]-1 bar
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最大]261 psig
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最小]-15 psig
最大测试压力 [巴] Pe25.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]362.0 psig
最高工作压力 [bar]22.0 bar
最高工作压力 [psig]319 psig
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力范围 [巴] Pe [最大]18.00 bar
特性
值
压力范围 [巴] Pe [最小]-1.00 bar
压力连接尺寸3/8
压力连接标准ISO 228-1
压力连接类型G
压差设置范围 [兆帕] [最大]0.40 MPa
压差设置范围 [兆帕] [最小]0.05 MPa
压差设置范围 [巴] [最大]4.00 bar
压差设置范围 [巴] [最小]0.50 bar
压差设置范围 [磅英寸] [最大]58.0 psi
压差设置范围 [磅英寸] [最小]7.0 psi
可维修触点系统
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证RoHS 中国ATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCEACRoHSUA
机箱防护等级 IPIP66
每包数量9 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-50 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气规格标准EN 60947-4/-5
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸2xPg 13.5
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接标准DIN 40430
继电器释放时间 [秒]0 s
触点功能SPDT
触点回差 [巴]0.30 bar
触点容量Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重1.402 千克
净重1.13 千克
容积4.715 公升
特性
值
EAN/UPC5702428131483
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm