Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

压力变送器, MBS 8250, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306.1 psi

064G4032

电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: MBS 8250-9716-C2BC08-1
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 压力传感器, 压力传感器

产品规格

特性
- 公共针脚 2
+ 供电针脚 1
+ 输出针脚 3
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-9716-C2BC08-3 I
Product lineSensing Solutions
TEB 内部 CTR ±FS [%]1.00 % RH
TEB 内部 HTR ±FS [%]0.20 % RH
TEB 内部 LTR ±FS [%]1.00 % RH
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 8250
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]5.50 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]4.50 V
最大反应时间 [毫秒]1 ms
最大过载压力 [巴]960.0 bar
最大过载压力 [磅英寸]13924 psi
包含电池No
包装方式工业包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]-1.00 bar
压力范围 [巴] [最高]159.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]2306.10 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]-14.50 psi
压力连接 HEX [毫米]22.0 mm
特性
压力连接尺寸7/16-20
压力连接标准ISO 11926
压力连接类型UNF
参考温度 [°C]25 °C
基准温度 [°F]77 °F
审批CE 认证
平膜片编号
故障监测需求编号
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量48 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]120 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]-20 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]248 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]-4 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]125 °C
环境温度范围 [°F] [最大]257 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接Round Packard Metri-Pack
电气连接尺寸3 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接标准150.2 SERIES
电源电压的比率电压 [%] [最大]90.0 % RH
电源电压的比率电压 [%] [最小]10.0 % RH
相似产品064G1136
精确度 @ 参考温度±FS [%]0.50 % RH
脉冲缓冲器Yes
规格,关键MBS 8250-9716-C2BC08-1
输出信号Ratio metric
非线性 BFSL ±FS [%]0.20 % RH

一般规格

特性
毛重0.06 千克
净重0.059 千克
特性
容积0.13 公升
EAN/UPC5702428935203