Danfoss logo
Pressure Transmitters, MBS 8200

压力变送器, MBS 8200, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.05 psi

064G1143

电气连接: 卡口, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 14 x 1.5, 规格,关键: MBS 8200-1726-C6FA08-3
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 压力传感器, 压力传感器

产品规格

特性
- 公共针脚 2
+ 供电针脚 1
+ 输出针脚 3
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
TEB 内部 CTR ±FS [%]1.50 % RH
TEB 内部 HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB 内部 LTR ±FS [%]3.00 % RH
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 8200
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-20 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-4 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]5.25 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]4.75 V
最大反应时间 [毫秒]1 ms
最大过载压力 [巴]113.7 bar
最大过载压力 [磅英寸]1650 psi
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Absolute
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]5.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]72.05 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]27.0 mm
压力连接尺寸14 x 1.5
特性
压力连接标准ISO 6149-2
压力连接类型M
参考温度 [°C]25 °C
基准温度 [°F]77 °F
审批CE 认证
平膜片编号
故障监测需求
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量24 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]85 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]10 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]185 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]50 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]125 °C
环境温度范围 [°F] [最大]257 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接卡口
电气连接尺寸3 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接形式备注DIN 72585-A1-3.1-Au (ABS)
电气连接标准DIN 72585
电源电压的比率电压 [%] [最大]90.0 % RH
电源电压的比率电压 [%] [最小]10.0 % RH
精确度 @ 参考温度±FS [%]1.50 % RH
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
精确度,最大 +/- FS [%]1.00 % RH
脉冲缓冲器No
规格,关键MBS 8200-1726-C6FA08-3
输出信号Ratio metric
输出限制低比例 [%]6.00 % RH
输出限制高比例 [%]93.00 % RH
非线性 BFSL ±FS [%]0.20 % RH

一般规格

特性
毛重0.083 千克
净重0.076 千克
容积0.097 公升
特性
EAN/UPC5702428946490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens