Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter

压力变送器, MBS 1900, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

064G6533

电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1900-2211-C2GB04-2
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 压力传感器, 压力传感器

产品规格

特性
- 公共针脚 1
+ 供电针脚 2
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description压力传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
TEB 内部 CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 1900
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]0 °C
介质温度范围 [°C] [最高]80 °C
介质温度范围 [°F] [最大]176 °F
介质温度范围 [°F] [最小]32 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]28.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]9.00 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [巴]75.0 bar
最大过载压力 [磅英寸]1088 psi
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]16.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]232.06 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]24.0 mm
压力连接尺寸1/4
特性
压力连接标准DIN 3852-E
压力连接注意事项A
压力连接类型G
参考温度 [°C]20 °C
基准温度 [°F]68 °F
审批CE 认证cURus
平膜片编号
故障监测需求编号
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量45 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]80 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]176 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]80 °C
环境温度范围 [°F] [最大]176 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
电气连接Round Packard Metri-Pack
电气连接尺寸3 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接标准150.2 SERIES
精确度 @ 参考温度±FS [%]1.00 % RH
精确度,典型 +/- FS [%]1.0 % RH
脉冲缓冲器No
规格,关键MBS 1900-2211-C2GB04-2
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
非线性 BFSL ±FS [%]0.50 % RH

一般规格

特性
毛重0.048 千克
净重0.04 千克
容积0.104 公升
特性
EAN/UPC5702423273188
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens