Danfoss logo
MBS 3000 / MBS 3050-product-category

MBS 3000 / MBS 3050

紧凑型压力传感器 MBS 3000 适合工业和液压 应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠 的压力测量。

该紧凑型重型压力传感器 MBS 3050 设有集成 式脉冲缓冲器,专用于具有严重介质影响的液 压应用(例如气蚀、水锤或压力峰值),即使 在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测 量。

压力传感器配置非常灵活,提供不同的输出信 号、绝对或相对(表压)版本,测量范围为从 0–1 到 0–600 bar。提供多种多样的压力与电 气连接。

高振动稳定性、坚固结构以及高 EMC/EMI 防护 能力,使得压力传感器符合最严格的工业要 求。

Features and benefits

  • 适用于苛刻的工业和液压环境
  • 抗气蚀、水锤和压力峰值 (MBS 3050)
  • 外壳和接触液体部件均采用耐酸不锈钢材料(AISI 316L)
  • 相对(表压)或绝对压力范围为 0-600 bar
  • 全部标准输出信号: 4 – 20 mA, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V, 1 – 10 V, 比例输出信号: 10-90% 电源电压
  • 一系列广泛的压力与电气连接
  • 完全数字补偿
  • 适用于 ATEX 2 区爆炸危险环境
  • UL 认证