产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 公共 | 黑色 |
| + 供电 | 红色 |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 压力传感器 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | No |
| TEB 内部 CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品类型 | MBS 1900 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | 0 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 176 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | 32 °F |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 28.00 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 9.00 V |
| 最大反应时间 [毫秒] | 4 ms |
| 最大过载压力 [巴] | 75.0 bar |
| 最大过载压力 [磅英寸] | 1088 psi |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力单元 | Gauge (relative) |
| 压力范围 [巴] [最低] | 0.00 bar |
| 压力范围 [巴] [最高] | 16.00 bar |
| 压力范围 [磅英寸] [最大] | 232.06 psi |
| 压力范围 [磅英寸] [最小] | 0.00 psi |
| 压力连接 HEX [毫米] | 24.0 mm |
| 压力连接尺寸 | 1/2 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力连接标准 | EN 837 |
| 压力连接注意事项 | A |
| 压力连接类型 | G |
| 参考温度 [°C] | 20 °C |
| 基准温度 [°F] | 68 °F |
| 审批 | CE 认证cURus |
| 平膜片 | 编号 |
| 故障监测需求 | 编号 |
| 本质安全 | 编号 |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 8 pc |
| 温度补偿范围 [°C] [最大] | 80 °C |
| 温度补偿范围 [°C] [最小] | 0 °C |
| 温度补偿范围 [°F] [最大] | 176 °F |
| 温度补偿范围 [°F] [最小] | 32 °F |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -20 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 176 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -4 °F |
| 电气连接 | 电缆 |
| 电气连接尺寸 | 3 线 |
| 电气连接形式备注 | 屏蔽电缆 |
| 电缆长度 | 79.00 in |
| 电缆长度 [m] | 2.000 m |
| 精确度 @ 参考温度±FS [%] | 1.00 % RH |
| 精确度,典型 +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| 脉冲缓冲器 | No |
| 规格,关键 | MBS 1900-2211-A3AB08-0 |
| 输出信号 | Current |
| 输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
| 输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
| 非线性 BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.224 千克 |
| 净重 | 0.179 千克 |
| 容积 | 1.25 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921374 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |