Danfoss logo
MBS 1700 / MBS 1750-product-category

MBS 1700 / MBS 1750

MBS 1700 和 MBS 1750 紧凑型压力传感器属于 通用变送器,即使在恶劣环境条件下,也能进 行可靠的压力测量。
​​​​​​​
MBS 1750 设有集成式脉冲缓冲器,专用于具有 严重介质影响的应用(例如气蚀、水锤或压力 峰值),即使在恶劣环境条件下,也能进行可 靠的压力测量。
​​​​​​​
抗振稳定性高、耐用性高并且 EMC/EMI 防护能 力高,这款压力变送器达到了最严格的工业标 准。

Features and benefits

  • 外壳和接触液体部件均采用耐酸不锈钢材料(AISI 316L)
  • 相对 ( 表压 ) 压力范围为 0 – 25 bar
  • 输出信号: 4 – 20 mA
  • 压力连接:G 1/4A & G 1/2A EN837 (MBS 1700), G 1/4 DIN 3852-E,垫圈 DIN 3869-15 (MBS 1750)
  • 完全数字补偿