Danfoss logo
DST P40I-product-category

DST P40I

丹佛斯传感器技术(DST)P401压力传感器适用 于腐蚀性工业环境,如海水淡化系统、海水冷 却、废水等

压力传感器的外壳由整块钛合金制成,以消除 任何结构缺陷。钛对各种酸碱以及氯化钠和 受污染水具有极强的耐受性。钛的耐腐蚀性 及其低密度、高强度和耐腐蚀性使这种压力传 感器成为众多化学加工和船舶应用的理想选 择
​​​​​​​
压力传感元件由陶瓷AI203 96%制成,具有出 色的耐化学性,几乎适用于所有腐蚀性介质。 压力传感器采用压阻式原理,通过薄膜技术将 惠斯通电桥直接在陶瓷厚膜的一侧进行丝网 印刷。

Features and benefits

  • 适用于腐蚀性工业环境,如海水淡化系统、医疗行业、化学加工、含氯酸盐的液体、碳氢化合物加工等。
  • 外壳钛等级 2
  • 温度补偿
  • 反向极性保护
  • 表压(相对)
  • 接触液体部件: 钛和陶瓷
  • 陶瓷 Al2O3 96%
  • 高线性和低磁滞值
  • 符合 RoHS