Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

压力变送器, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G0019

电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P146-2011-C2GB04-F

产品规格

特性
- 公共针脚 A
+ 供电针脚 B
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description压力变送器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
TEB 内部 CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型DST P146
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]100 °C
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]28.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]8.00 V
最大反应时间 [毫秒]2 ms
最大过载压力 [巴]40.0 bar
最大过载压力 [磅英寸]580 psi
削波等级低3.80
削波等级高20.50
包含电池No
包装方式工业包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
特性
压力范围 [巴] [最高]10.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]145.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]27.0 mm
压力连接尺寸1/4-A
压力连接标准ISO 1179-2
压力连接类型G
外壳材料304L
审批C UL US UL RecognizedCE 认证
接触液体部件材质316L
故障信号等级21.50
机箱防护等级 IPIP69K
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量60 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
电气接头颜色Black
电气连接Round Packard Metri-Pack
电气连接尺寸3 针脚
电气连接标准150.2 SERIES
脉冲缓冲器No
规格,关键DST P146-2011-C2GB04-F
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA

一般规格

特性
毛重0.07 千克
净重0.059 千克
容积0.086 公升
特性
EAN/UPC5715255245155
Proposition 65No significant risk