Danfoss logo
DST P140-product-category

DST P140

丹佛斯传感器技术(DST)P140是一款专为增压泵和空气压缩机等工业环境设计的压力变送器。它基于30余年的MEMS技术经验,可提供稳定、精确的压力测量。紧凑的不锈钢外壳耐腐蚀,集成的基于ARM的微控制器支持在严苛条件下可靠运行和诊断功能。

Features and benefits

  • 性能卓越,采用紧凑耐用的不锈钢外壳。
  • 先进的油浸式MEMS技术可提供高过载压力和爆破压力。
  • 全密封介质接口(全不锈钢,全焊接)
  • 紧凑且经济高效的设计,适合 OEM 应用
  • 卓越的抗冲击和抗振动性能。
  • 适用于恶劣电气环境的坚固耐用的电子平台。
  • 传感器信号在整个使用寿命期间具有优异的长期稳定性和可靠性。
  • 工业水和空气压缩机 - 水认证 NFS(美国)和 WRAS(英国)(适用于某些版本的压力连接器)。
  • 可根据要求提供 FM / UL 218 认证(消防泵控制器标准和认证要求)。