Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

配件,传感器, 电缆

073G0153

包装方式: 多包装, 每包数量: 50

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok M
Product lineSensing Solutions
产品名称电缆
产品类型附件
产品系列配件,传感器
包装方式多包装
所含部件Cable with plug 1,50 m
每包数量50 pc
用于产品DST G
特性
值
电气连接Mini Mate-N-Lok
电气连接尺寸6 pin
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电缆温度范围 [°C] [最低]-40 °C
电缆温度范围 [°C] [最高]80 °C
电缆类型Multi conductor
电缆长度60.00 in
电缆长度 [m]1.500 m
相似产品073G0101
线缆[件]6 pc

一般规格

特性
值
毛重128 公克
净重108 公克
特性
值
EAN/UPC5715255225522