配件,传感器, 电缆
073G0151
包装方式: 多包装, 每包数量: 100
073G0151
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok M |
| Product line | Sensing Solutions |
| 产品名称 | 电缆 |
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | 配件,传感器 |
| 包装方式 | 多包装 |
| 所含部件 | Cable with plug 0,305 m |
| 每包数量 | 100 pc |
| 用于产品 | DST G |
特性 | 值 |
|---|---|
| 电气连接 | Mini Mate-N-Lok |
| 电气连接尺寸 | 6 pin |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
| 电缆温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 电缆温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
| 电缆类型 | Multi conductor |
| 电缆长度 | 12.00 in |
| 电缆长度 [m] | 0.305 m |
| 相似产品 | 073G0099 |
| 线缆[件] | 6 pc |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 24 公克 |
| 净重 | 23 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225065 |