Danfoss logo
Accessory_Cable 5m_with_RoundPackard

配件,传感器, 电缆

061H5198

包装方式: 工业包装, 每包数量: 50

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线
Pin configuration/colourPin A RedPin B BlackPin C White
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电缆
产品类型附件
产品系列配件,传感器
包含电池No
包装方式工业包装
特性
值
备注10 PC. 060G8243 PER BAG5 BAGS PER CARTON
审批CE 认证
所含部件Round packard w. 4,0 m cable
机箱防护等级 IPIP66
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量50 pc
用于产品NSK
电气连接Round Packard Metri-Pack
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电缆长度 [m]4.000 m
规格,关键NSK-PP18
输出信号NONE

一般规格

特性
值
毛重0.11 千克
净重0.097 千克
容积0.201 公升
特性
值
EAN/UPC5702428274364
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens