切断和调节阀, MBV 3000
061B7170
包装方式: 多包装
061B7170
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Test block for HPCO |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | Test block for HPCO |
| 产品类型 | MBV 3000 |
| 产品系列 | 切断和调节阀 |
| 包含最小杂质 | 是 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 内螺纹 |
| 压力范围 (Pi) [巴] 油 [最大] | 40 bar |
| 压力范围 (Pi) [巴] 油 [最小] | 0 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力连接尺寸 | 1/4 |
| 压力连接类型 | NPT |
| 审批 | EAC |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 7 pc |
| 测试功能 | Other |
| 测试压力连接尺寸 | 16 x 2 |
| 测试压力连接类型 | M |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | 10 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 120 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | 50 °F |
| 输入数目 [pc] | 1 pc |
| 输出数量 [pc] | 1 pc |
| 输出连接尺寸 | 1/4 |
| 输出连接类型 | NPT |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 457 公克 |
| 净重 | 410 公克 |
| 容积 | 0.535 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |