测试阀, MBV 5000
061B7056
压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 压力范围(Pi) [bar]: 0 - 60
061B7056
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 电磁阀 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 测试阀 |
| 产品类型 | MBV 5000 |
| 产品系列 | 切断和调节阀 |
| 包含最小杂质 | 是 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 内螺纹 |
| 压力范围 (Pi) [巴] [最大] | 60 bar |
| 压力范围 (Pi) [巴] [最小] | 0 bar |
| 压力范围 (Pi) [巴] 油 [最大] | 60 bar |
| 压力范围 (Pi) [巴] 油 [最小] | 0 bar |
| 压力连接尺寸 | 1/4 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力连接标准 | DIN 3852-E |
| 压力连接类型 | G |
| 审批 | EACRoHSUA |
| 更多信息 | SS 标准尺寸,扩展装置 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 4 pc |
| 测试功能 | 分体 |
| 测试压力连接尺寸 | 16 x 2 |
| 测试压力连接类型 | M |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -20 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 120 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -4 °F |
| 脉冲缓冲器 | No |
| 螺纹连接标准 | ISO 228-1 |
| 规格,关键 | MBV5000-2211S |
| 输入数目 [pc] | 2 pc |
| 输出数量 [pc] | 2 pc |
| 输出连接类型 | 法兰 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.054 千克 |
| 净重 | 1.95 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 1.13 公升 |
| EAN/UPC | 5715162474693 |