Danfoss logo
MBV 5000, 061B7051, Stainless steel

测试阀, MBV 5000

061B7051

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 压力范围(Pi) [bar]: 0 - 120

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description电磁阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称测试阀
产品类型MBV 5000
产品系列切断和调节阀
包含最小杂质是
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头内螺纹
压力范围 (Pi) [巴] [最大]120 bar
压力范围 (Pi) [巴] [最小]0 bar
压力范围 (Pi) [巴] 油 [最大]180 bar
压力范围 (Pi) [巴] 油 [最小]0 bar
压力连接尺寸1/4
特性
值
压力连接标准DIN 3852-E
压力连接类型G
审批EACRoHSUA
更多信息不锈钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量6 pc
测试功能分体
测试压力连接尺寸16 x 2
测试压力连接类型M
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]120 °C
环境温度范围 [°F] [最大]248 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
脉冲缓冲器No
螺纹连接标准ISO 228-1
规格,关键MBV5000-1111S
输入数目 [pc]1 pc
输出数量 [pc]1 pc
输出连接类型法兰

一般规格

特性
值
毛重1.024 千克
净重0.942 千克
特性
值
容积0.854 公升
EAN/UPC5702428483797