Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7020

测试阀, MBV 5000

061B7020

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 压力范围(Pi) [bar]: 0 - 120

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/9
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称测试阀
产品类型MBV 5000
产品系列切断和调节阀
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头内螺纹
压力范围 (Pi) [巴] [最大]120 bar
压力范围 (Pi) [巴] [最小]0 bar
压力范围 (Pi) [巴] 油 [最大]180 bar
压力范围 (Pi) [巴] 油 [最小]0 bar
压力连接尺寸1/4
压力连接标准DIN 3852-E
压力连接类型G
特性
值
审批EACRoHSUA
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量9 pc
测试功能分体
测试压力 公头/母头内螺纹
测试压力连接尺寸1/4
测试压力连接注意事项孔插头
测试压力连接类型G
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]120 °C
环境温度范围 [°F] [最大]248 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
脉冲缓冲器No
螺纹连接标准ISO 228-1
螺纹连接标准ISO 228-1
规格,关键MBV5000-2401
输入数目 [pc]1 pc
输出数量 [pc]4 pc
输出连接类型法兰

一般规格

特性
值
毛重1.496 千克
净重1.266 千克
特性
值
容积2.236 公升
EAN/UPC5702423059140