Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7012

测试阀, MBV 5000

061B7012

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 压力范围(Pi) [bar]: 0 - 120

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description开关
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MBV 1000-5000
SCIP 卷宗编号cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称测试阀
产品类型MBV 5000
产品系列切断和调节阀
包含最小杂质是
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头内螺纹
压力范围 (Pi) [巴] [最大]120 bar
压力范围 (Pi) [巴] [最小]0 bar
压力范围 (Pi) [巴] 油 [最大]180 bar
压力范围 (Pi) [巴] 油 [最小]0 bar
特性
值
压力连接尺寸1/4
压力连接标准DIN 3852-E
压力连接类型G
审批EACRoHSUA
每包数量6 pc
测试功能共用
测试压力连接尺寸16 x 2
测试压力连接类型M
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]120 °C
环境温度范围 [°F] [最大]248 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
脉冲缓冲器No
螺纹连接标准ISO 228-1
规格,关键MBV5000-3511
输入数目 [pc]1 pc
输出数量 [pc]5 pc
输出连接类型法兰

一般规格

特性
值
毛重1.86 千克
净重1.63 千克
容积3.443 公升
特性
值
EAN/UPC5702423058921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm