Danfoss logo
Accessory MBV 2000 Isolation valve

隔离阀, MBV 2000

061B6036

最高工作压力 [bar]: 600, 内部连接类型: M

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称隔离阀
产品类型MBV 2000
产品系列切断和调节阀
内部连接尺寸14 x 1.5
内部连接标准DIN 3852-A
内部连接类型M
最大测试压力 [磅英寸表压]8702.0 psig
特性
值
最高工作压力 [bar]600.0 bar
包含电池No
包装方式多包装
外部连接尺寸14 x 1.5
外部连接标准DIN 3852
外部连接类型M
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量60 pc
爆破压力 [巴]1500.0 bar
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]200 °C
环境温度范围 [°F] [最大]382 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
规格,关键MBV2000-XXX

一般规格

特性
值
毛重0.066 千克
净重0.064 千克
特性
值
容积0.089 公升
EAN/UPC5702424046408