隔离阀, MBV 2000
061B6013
最高工作压力 [bar]: 600, 内部连接类型: M
061B6013
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | ????? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 隔离阀 |
| 产品类型 | MBV 2000 |
| 产品系列 | 切断和调节阀 |
| 内部连接尺寸 | 14 x 1.5 |
| 内部连接标准 | ISO 6149-1 |
| 内部连接类型 | M |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 8702.0 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 600.0 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 外部连接 公头/母头 | 外螺纹 |
| 外部连接尺寸 | 9/16-18 |
| 外部连接标准 | SAE J514 |
| 外部连接类型 | UNF |
| 对边宽度 [毫米] | 24 mm |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 60 pc |
| 爆破压力 [巴] | 1500.0 bar |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -20 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 200 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 382 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -4 °F |
| 规格,关键 | MBV2000-XX1 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.068 千克 |
| 净重 | 0.065 千克 |
| 容积 | 0.089 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423224357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |