Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6003

隔离阀, MBV 2000

061B6003

最高工作压力 [bar]: 600, 内部连接类型: G

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description温度传感器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称隔离阀
产品类型MBV 2000
产品系列切断和调节阀
内部连接尺寸1/2
内部连接标准DIN 3852
内部连接类型G
最大测试压力 [磅英寸表压]8702.0 psig
最高工作压力 [bar]600.0 bar
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
外部连接 公头/母头外螺纹
外部连接尺寸1/2
外部连接标准DIN 3852-E
外部连接类型G
对边宽度 [毫米]30 mm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量60 pc
爆破压力 [巴]1500.0 bar
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]200 °C
环境温度范围 [°F] [最大]382 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
规格,关键MBV2000-223

一般规格

特性
值
毛重0.116 千克
净重0.099 千克
特性
值
容积0.089 公升
EAN/UPC5702423133185