压力变送器, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G2496
电气连接: Deutsch, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
063G2496
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 公共 | 针脚 B |
| + 供电 | 针脚 A |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Sensor MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08 |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品类型 | MEP 2650 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 30.00 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 8.00 V |
| 最大反应时间 [毫秒] | 1 ms |
| 最大过载压力 [巴] | 210.0 bar |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力单元 | Gauge (relative) |
| 压力范围 [巴] [最低] | 0.00 bar |
| 压力范围 [巴] [最高] | 60.00 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力范围 [磅英寸] [最大] | 870.00 psi |
| 压力范围 [磅英寸] [最小] | 0.00 psi |
| 压力连接 HEX [毫米] | 22.0 mm |
| 压力连接尺寸 | 7/16-20 |
| 压力连接标准 | SAE J1926-2 |
| 压力连接类型 | UNF |
| 备注 | PIN C:NPN-NC-SWITCH TO GROUND |
| 审批 | CE 认证C UL US UL Recognized |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 48 pc |
| 温度补偿范围 [°C] [最大] | 125 °C |
| 温度补偿范围 [°C] [最小] | -40 °C |
| 温度补偿范围 [°F] [最大] | 257 °F |
| 温度补偿范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 爆破压力 [巴] | 1400.0 bar |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | Deutsch |
| 电气连接尺寸 | 3 针脚 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
| 电气连接标准 | DT04 |
| 精确度,典型 +/- FS [%] | 2.0 % RH |
| 脉冲缓冲器 | Yes |
| 规格,关键 | MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08 |
| 输出信号 | Switch |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 68 公克 |
| 净重 | 55 公克 |
| 容积 | 0.09 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255041399 |
| Proposition 65 | No significant risk |