MEP
MEP 2200 和 MEP 2250 版本:
输出 1:开关输出
输出 2:模拟量输出
MEP 2600 和 MEP 2650 版本:
输出 1:开关输出
该系列提供 2 个版本:
内置的脉冲缓冲器可在气蚀和液锤情况下提供高度保护。精心的设计带来了卓越的抗振稳定性和出色的耐用性。高水平的 EMI 防护能力使该电子压力开关能够满足大多数应用要求。
Features and benefits
- 专为严苛 OEM 应用而设计
- 出色的长期稳定性,尤其是在抑制零漂方面表现优异
- 完全焊接设计保证无泄漏
- 接触介质部件采用不锈钢制成
- 适用于高达 125 °C 的介质和环境温度
- 双输出版本配有开关功能和模拟输出信号:
- 开关版本配有定制滞后功能和时间常数功能
- 一系列广泛的压力与电气连接
- 最高 100 V/m 的 EMC 防护
- 热过载保护